Обзор
Все производители
RU
Войти
Бесплатная регистрация
2D Поиск
Нарисуйте деталь, которую вы ищете, или опишите фотографию в текстовом формате.
Эскизный поиск
Создайте простой эскиз, чтобы найти похожие детали.
Создать эскиз
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Перетащите файл сюда,
просмотрите
или
щелкните и вставьте
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
MLight
Advance
Advance Suspended
MLight
Advance
Advance Suspended
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Advance SM 4B 1136mm
Вертикальный режим
Развернуть таблицу
Сбросить фильтры
EN
Предпросмотр
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
always vertical
ALWAYS_VERTICAL
apparent load
APPARENT_LOAD
calculate coefficient of utilization
CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
coefficient of utilization
COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
color filter
COLOR_FILTER
cost
COST
cut with voids when loaded
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
default elevation
DEFAULT_ELEVATION
description
DESCRIPTION
design option
DESIGN_OPTION
dimming lamp color temperature shift
DIMMING_LAMP_COLOR_TEMPERATURE_SHIFT
emit from rectangle length
EMIT_FROM_RECTANGLE_LENGTH
1
Advance SM 4B 1136mm
1
0
0
0
16777215
0
0
0
mLight Advance SM luminaire
-1
0
1124
Показать сжатый показ (1 продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Запрос предложения (RFQ)
MLight
- Advance Suspended
Идентификационный номер
Advance SM 4B 1136mm
Последнее изменение
03.05.2021 16:11:44
Единица
Ключевое слово
Advance
Классификации
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Сравнить несколько деталей
Добавьте как минимум 2 продукта с
Загрузить геометрические параметры
Добавьте еще один, чтобы начать
Сравнить (0/4)